Etikett - EML (17,5X8)RL YE CUS - 0824305

Abbildung zeigt die Produktvariante EML (20X8)R YE

Etikett, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 17,5 x 8 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Für die individuelle Gestaltung steht eine große Anzahl an unterschiedlichen Markergrößen und -farben zur Verfügung
  • Bei Einsatz von hochwertigen Farbbändern ist die Beschriftung gegen Lösungsmittel beständig und auch unter rauen industriellen Bedingungen einsetzbar
  • Exaktes Schriftbild und hohe Klebekraft
  • Die Materialien EML ... sind UL gelistet
  • Eine spezielle Verpackung schützt angebrochene Rollen vor Verschmutzung in industrieller Umgebung
  • Die selbstklebenden Gerätemarker EML ... sind für die Kennzeichnung von unterschiedlichen Betriebsmitteln im Steuerungs-, Anlagen- und Schaltschrankbau entwickelt worden
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0824305
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 593 (CL-2009)
GTIN 4046356351713
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.990 GRM
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback