Bezeichnungsnagel - BNZ 5/WH CUS - 0824269

Bezeichnungsnagel, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Stecken, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 4 x 4 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0824269
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356351447
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0.300 GRM
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback