Feuille d'étiquettes DIN-A4 - BMKLT 19X12 WH CUS - 0824263

La figure illustre un article similaire

Feuille d'étiquettes DIN-A4, à commander : feuille à feuille, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 19 x 12 mm, Nombre d'étiquettes: 176

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0824263
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356351386
Numéro du tarif douanier 49119900

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire