Feuille d'étiquettes en tissu - BMK 20X 8 WH CUS - 0824231

Feuille d'étiquettes en tissu, à commander : feuille à feuille, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 20 mm x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 270

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Disponibles dans différentes dimensions
  • Étiquettes autocollantes pour le repérage à la main ou au traceur
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères BMK ... individuellement selon vos besoins.
  • Fixation sûre même sur les surfaces bombées, irrégulières ou en angle
Logo

Données commerciales

Code de commande 0824231
Unité de conditionnement 1 Stk
Sales key BG8144 -
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 293 (C_5_2013)
GTIN 4046356351096
Poids par pièce (hors emballage) 9.000 GRM
Numéro du tarif douanier 49119990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire