Kunststoffschild mit Bohrung - EMLP 24 (30X12) SR - 0822330

Abbildung zeigt die Produktvariante EMLP 32 (38X14) SR

Kunststoffschild mit Bohrung, Karte, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 30 x 12 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Gravierbar mit der P1 ENGRAVING UNIT
  • Beschriftbar auf einfache Weise mit dem CMS-P1-PLOTTER
  • Hochwertiges Aussehen
  • Hohe Beständigkeit gegen chemische und mechanische Einflüsse
  • Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMLP ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
  • Für die Kennzeichnung von Bauteilen, Geräten und Tastern

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0822330
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 349 (C-3-2017)
GTIN 4046356319379
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 19.200 GRM
Zolltarifnummer 39269092
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback