Kunststoffschild mit Bohrung - EMLP 24 (30X12)R RD - 0819576

Bild zeigt Variante in weiß

Kunststoffschild mit Bohrung, Rolle, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 30 x 12 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die selbstklebenden Marker EMLP 24 ... eignen sich in idealer Weise zur Kennzeichnung von elektrischen Tastern
  • Schnelle und kostengünstige Beschriftung mit den THERMOMARK ... Druckern
  • Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMLP ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
  • Hohe Beständigkeit gegen chemische und mechanische Einflüsse
  • Hochwertiges Aussehen

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0819576
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 271 (C-5-2015)
GTIN 4046356160704
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 393.100 GRM
Zolltarifnummer 39269092
Herkunftsland BE (Belgien)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback