Beschriftungsfolie für Zackband - TML (EX4,2)R TR - 0816715

Beschriftungsfolie für Zackband, Rolle, transparent, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 30000 mm, Schriftfeldgröße: 40000 x 4,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4000

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Zackband und Flachzackband lassen sich mit der TML-Bezeichnungsfolie nachträglich beschriften
  • Schnelle und kostengünstige Beschriftung mit den THERMOMARK ... Rollendruckern von PHOENIX CONTACT
  • Präzises Zuschneiden auf das benötigte Längenmaß ist mit den Schneideinheiten der Thermotransferdruckern möglich. Somit ist ein schnelles und sauberes Markieren der Betriebsmittel möglich.
  • In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse. Die Beschriftung ist auch unter rauen industriellen Bedingungen einsetzbar.
  • Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle TML ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0816715
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BG2111 -
Katalogseite Seite 153 (C_3_2017)
GTIN 4046356125536
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 114.940 GRM
Zolltarifnummer 39199090
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback