Plaque de gravure pour application à l'extérieur - GPAL 400X300X1,5 SR/BK/GD - 0814034

L'illustration représente différentes versions de l'article

Plaque de gravure pour application à l'extérieur, Plaque, argent/noir, impression selon les indications du client, repérable avec : P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, type de montage: Vis, rivets, surface utile: 400 x 300 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0814034
Unité de conditionnement 5 Stk
Quantité minimum de commande 5 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918977757
Poids par pièce (hors emballage) 292.900 GRM
Numéro du tarif douanier 76169990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire