Plaque de gravure pour application à l'extérieur - GPA 300X280X1,5... - 0813996

L'illustration représente différentes versions de l'article

Plaque de gravure pour application à l'extérieur, Plaque, selon les indications du client, impression selon les indications du client, repérable avec : P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, type de montage: Vis, rivets, surface utile: 300 x 280 mm

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0813996
Unité de conditionnement 10 Stk
Quantité minimum de commande 10 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918980672
Poids par pièce (hors emballage) 164.000 GRM
Numéro du tarif douanier 39203000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire