Repérage ZB - ZB 5,08,QR:FORTL.ZAHLEN - 0809858

Repérage ZB, Rubans, blanc, repéré, impression transversale: numérotation continue 1-10, 11-20, etc. jusqu'à 91-100, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 5,08 mm, surface utile: 10,5 x 5,15 mm

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • D'autres pas sont disponibles sur demande.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères ZB individuellement selon vos besoins.
  • Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.
  • Le système de repérage ZB permet de repérer les blocs de jonction et les modules électroniques avec des rainures de repérage élevées.
  • Les rubans de repérage vierges peuvent être repérés individuellement à la main ou à l'aide d'un traceur.

Données commerciales

Code de commande 0809858
Unité de conditionnement 10 Stk
Quantité minimum de commande 10 Stk
Page catalogue Page 125 (C-3-2017)
Poids par pièce (hors emballage) 1.120 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire