Zackbandmatte flach - ZBFM 5/OG:UNBEDRUCKT - 0807180

Abbildung zeigt die Varianten ZBM und ZBFM in der Farbe weiß

Zackbandmatte flach, Matte, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5 x 4,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0807180
Verpackungseinheit 10 Stk
Mindestbestellmenge 10 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 403 (CL-2005)
GTIN 4017918157548
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5.210 GRM
Zolltarifnummer 39269097
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback