Gaine thermorétractable - WMS 9,5 (20X16)RXL - 0804452

Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: sans impression, perforé, type de montage: enfilage, surface utile: 20 x 16 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0804452
Unité de conditionnement 1 Stk
Sales key BG2216 -
GTIN 4055626337920
Poids par pièce (hors emballage) 1'908.000 GRM
Numéro du tarif douanier 39173200
Pays d'origine CN (Chine)
Ce portlet est provisoirement désactivé.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire