Gaine thermorétractable - WMS 6,4 (20X10)RXL - 0804451

Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: sans impression, perforé, type de montage: enfilage, surface utile: 20 x 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Les gaines thermorétractables WMS ... repèrent les conducteurs et câbles de façon durable.
  • Pour une utilisation optimale du matériau, les gaines sont prééquipées.
  • Le conducteur à repérer est simplement enfilé dans la gaine et fixé par rétractation de cette dernière.
  • Les gaines restent flexibles même après rétractation.
  • Jusqu'à quatre repères par gaine sont séparés par perforation.
  • UL 224 (125 °C, 600 V, tout le tube)
  • CSA.C22.2 N° 198.1 (125 °C, 600 V, tout le tube)

Données commerciales

Code de commande 0804451
Unité de conditionnement 1 Stk
Sales key BG2216 -
GTIN 4055626337913
Poids par pièce (hors emballage) 1'672.400 GRM

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire