Steckdose - EO-N/PT/GN - 0804147

Steckdose, Steckgesicht Typ N, Push-in-Federanschluss, für Brasilien / Südafrika und weitere Länder, grün, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 10 A, -60 °C, 105 °C

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0804147
Verpackungseinheit 5 Stk
Verkaufsschlüssel BE7624 -
Mindestbestellmenge 5 Stk
Katalogseite Seite 566 (C_3_2019)
GTIN 4055626227085
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 71.170 GRM
Zolltarifnummer 85366953
Herkunftsland PL (Polen)
Dieses Portlet ist vorübergehend inaktiviert.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback