nouveau

Prise double - EO-K/PT/LED/DUO/GN - 0804124

Prise double, Modèles d'enfichage de type K, Raccordement à ressort Push-in, pour le Danemark et autres pays, avec témoin lumineux, vert, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, 250 V AC, 13 A, -20 °C, 60 °C, SR 107-2-D1

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0804124
Unité de conditionnement 2 Stk
Quantité minimum de commande 2 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 611 (C-3-2017)
GTIN 4055626226576
Poids par pièce (hors emballage) 9.990 GRM
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire