neu

Steckdose - EO-K/PT/LED - 0804121

Steckdose, Steckgesicht Typ K, Push-in-Federanschluss, für Dänemark und weitere Länder, mit Leuchtanzeige, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 13 A, -20 °C, 60 °C, SR 107-2-D1

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0804121
Verpackungseinheit 5 Stk
Mindestbestellmenge 5 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 611 (C-3-2017)
GTIN 4055626226545
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 9.990 GRM
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback