Prise double - EO-K/UT/LED/DUO - 0804117

Prise double, Modèles d'enfichage de type K, Raccordement vissé, pour le Danemark et autres pays, avec témoin lumineux, gris, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, 250 V AC, 16 A, -60 °C, 105 °C, SR 107-2-D1

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0804117
Unité de conditionnement 2 Stk
Sales key BE761B -
Quantité minimum de commande 2 Stk
Page catalogue Page 567 (C_3_2019)
GTIN 4055626226507
Poids par pièce (hors emballage) 134.500 GRM
Numéro du tarif douanier 85366953
Pays d'origine PL (Pologne)
Ce portlet est provisoirement désactivé.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire