neu

Doppelsteckdose - EO-I/PT/LED/DUO/GN - 0804098

Doppelsteckdose, Steckgesicht Typ I, Push-in-Federanschluss, für China / Australien und weitere Länder, Leuchtanzeige, grün, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 10 A, -20 °C, 60 °C, GB 2099.1 und GB 1002

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0804098
Verpackungseinheit 2 Stk
Mindestbestellmenge 2 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 611 (C-3-2017)
GTIN 4055626226330
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 9.990 GRM
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback