Steckdose - EO-H/PT/LED - 0804082

Steckdose, Steckgesicht Typ H, Push-in-Federanschluss, für Israel, mit Leuchtanzeige, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0804082
Verpackungseinheit 5 Stk
Mindestbestellmenge 5 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 609 (C-3-2017)
GTIN 4055626226187
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 70.030 GRM
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback