neu

Doppelsteckdose - EO-H/UT/LED/DUO/GN - 0804079

Doppelsteckdose, Steckgesicht Typ H, Schraubanschluss, für Israel, mit Leuchtanzeige, grün, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SI-32

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0804079
Verpackungseinheit 2 Stk
Mindestbestellmenge 2 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 609 (C-3-2017)
GTIN 4055626226156
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 9.990 GRM
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback