Prise - EO-G/PT/SH/LED/GN - 0804066

Prise, Modèle d'enfichage de type G, Raccordement à ressort Push-in, pour la Grande-Bretagne et autres pays, avec protection étendue contre les contacts accidentels / obturateur, témoin lumineux, vert, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, 250 V AC, 13 A, -20 °C, 60 °C, BS 1363-1/-2

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0804066
Unité de conditionnement 5 Stk
Sales key BE7627 -
Quantité minimum de commande 5 Stk
Page catalogue Page 565 (C_3_2019)
GTIN 4055626226033
Poids par pièce (hors emballage) 84.790 GRM
Numéro du tarif douanier 85366953
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire