neu

Steckdose - EO-D/PT/LED - 0804011

Steckdose, Typ: D, Push-in-Federanschluss, für Indien / Afrika und weitere Länder, mit Leuchtanzeige, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 10 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0804011
Verpackungseinheit 5 Stk
Mindestbestellmenge 5 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 607 (C-3-2017)
GTIN 4055626225548
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 9.990 GRM
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback