neu

Doppelsteckdose - EO-D/UT/LED/DUO/GN - 0804008

Abbildung zeigt ähnlichen Artikel

Doppelsteckdose, Typ: D, Schraubanschluss, für Indien / Afrika und weitere Länder, mit Leuchtanzeige, grün, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 10 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0804008
Verpackungseinheit 2 Stk
Mindestbestellmenge 2 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 607 (C-3-2017)
GTIN 4055626225517
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 9.990 GRM
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback