Etikett - EML-EX (100X90)R CUS - 0803270

Etikett, weiß, beschriftet, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 100 x 90 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die selbstklebenden Gerätemarker EML...-EX sind für die Kennzeichnung von unterschiedlichen Betriebsmitteln im EX-Bereich entwickelt worden
  • Die Anforderungen an die Beschriftung hinsichtlich der Lesbarkeit, Haftfähigkeit und Wischbeständigkeit im explosionsgefährdeten Bereich (ATEX), nach IEC/EN 60079-0 können auch nach Lagerungen in typischen Gasatmosphären gewährleistet werden. Typischerweise kommen diese Anforderungen aus der Prozess- und Verfahrenstechnik, für welche Phoenix Contact diese Etiketten speziell entwickelt hat.
  • Diese Etiketten erfüllen die Wischbeständigkeit gemäß DIN EN 61010-1 gegen agressive Medien wie Aceton, Ethanol, MEK
  • Die Eignung gilt nur in Verbindung mit dem TM-RIBBON 110-EX
  • Durch die spezielle Oberfläche und den speziellen Kleber hält der Marker den hohen Anforderungen in der Prozess- und Verfahrenstechnik stand
  • Für die individuelle Gestaltung steht eine große Anzahl an unterschiedlichen Markergrößen und -farben zur Verfügung
  • Bei Einsatz von hochwertigen Farbbändern ist die Beschriftung gegen Lösungsmittel beständig und auch unter rauen industriellen Bedingungen einsetzbar
  • Exaktes Schriftbild und hohe Klebekraft
  • Eine spezielle Verpackung schützt angebrochene Rollen vor Verschmutzung in industrieller Umgebung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0803270
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BG8151 -
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 277 (NTK_2014)
GTIN 4046356939362
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.990 GRM
Zolltarifnummer 49119990
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback