Einrastschildchen - UCT-PMP (90X38) VT - 0803132

Einrastschildchen, Matte, violett, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, TOPMARK LASER, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 90 x 38 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Das Anlagenkennzeichnungsschild UCT-PMP (90x38) VT lässt sich einfach montieren und bei Bedarf leicht trennen
  • Der große Temperatureinsatzbereich ermöglicht die Verwendung der Schilder sowohl im Schaltschrank als auch im Feld
  • Der Marker ist für die Montage in dem Schildträger CARRIER-PMP geeignet
  • Die Marker in Form einheitlicher Matten sind mit dem BLUEMARK LED einfach und schnell beschriftbar
  • Die Matten bieten Platz für Funktionstexte
  • Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle Schilder individuell nach Ihren Vorgaben

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0803132
Verpackungseinheit 10 Stk
Mindestbestellmenge 10 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 287 (NTK-2014)
GTIN 4046356964920
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 11.410 GRM
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback