Sicherheitsetikett mit Spezialkleber - EMLS (...X...)R SR - 0803088

Sicherheitsetikett mit Spezialkleber, Größe nach Kundenangaben, maximale Breite: 100 mm, maximale Höhe: 500 mm, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: Größe nach Kundenangaben

Nettopreis:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Das EMLS ist ein manipulationssicheres Etikett, das als Typenschild oder Siegeletikett eingesetzt werden kann
  • Beim Ablösen trennt sich ein Teil der metallisierten Schicht ab. Sie hinterlässt ein Dreieckmuster an Etikett und Untergrund. Bis 80 °C ist die Safety-Funktion gewährleistet
  • In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse. Die Beschriftung ist auch unter rauen industriellen Bedingungen einsetzbar.
  • Die Materialien EMLS ... sind UL gelistet
  • Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMLS ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0803088
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BG2411 -
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 339 (C_3_2019)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 212.400 GRM
Zolltarifnummer 39199090
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback