Kunststoffschild mit Bohrung - EMLP 30 (45X10)R BK - 0801858

Kunststoffschild mit Bohrung, Rolle, schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 45 x 10 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die selbstklebenden Marker eignen sich in idealer Weise zur Kennzeichnung von elektrischen Tastern
  • Hohe Beständigkeit gegen chemische und mechanische Einflüsse
  • Schnelle und kostengünstige Beschriftung mit den THERMOMARK ... Druckern

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0801858
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 272 (C-5-2015)
GTIN 4046356783095
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 657.800 GRM
Zolltarifnummer 39269092
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback