Thermotransferdrucker-Set - MARKING BOX FR FR - 0801590

Druckset, bestehend aus: 1 x THERMOMARK ROLL, Artikelnr. 5146477, 1 x THERMOMARK CARD, Artikelnr. 5146464, 1 x MARKING NOTEBOOK (kein internes CD-/DVD-Laufwerk), CLIP-PROJECT PROFESSIONAL, landesspezifische Tastaturversion und Betriebssystem

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Beinhaltet den THERMOMARK CARD Drucker für alle Materialien im Kartenformat UniCard (UCT) und UniSheet (US)
  • Beinhaltet den THERMOMARK ROLL Drucker für alle Etiketten und Schrumpfschläuche im Rollenformat
  • Die MARKING BOX ist das komplette Beschriftungssystem für alle Anwendungen der Klemmen-, Leiter-, Kabel- und Gerätemarkierung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0801590
Verpackungseinheit 1 Stk
Mindestbestellmenge 5 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 40 (C-3-2017)
GTIN 4046356700856
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 20'500.000 GRM
Zolltarifnummer 84714900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback