Repère pour conducteur - UCT-WMT (23X4) VT CUS - 0801552

Repère pour conducteur, à commander : sous forme de planche, violet, impression selon les indications du client, type de montage: insertion, plage de diamètre de câble: 1,5 - 35 mm, surface utile: 23 x 4 mm

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0801552
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 184 (C-5-2013)
GTIN 4046356682947
Poids par pièce (hors emballage) 10.900 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire