Leitermarker - UCT-WMT (10X4) VT - 0801436

Leitermarker, Matte, violett, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 60

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0801436
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel BG2218 -
Mindestbestellmenge 10 Stk
Katalogseite Seite 214 (C_3_2017)
GTIN 4046356678308
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 11.610 GRM
Zolltarifnummer 39269000
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback