Coffret de commande avec porte - CA 2 ST PE 800X1000X300 - 0801334

L'image représente la version

Coffret de commande avec porte, matériau: Polyester, gris clair RAL 7035, 800 mm x 1000 mm x 300 mm, type de verrouillage: Porte avec charnière amovible, fournitures - ATD: Plaque de montage, Plaque de montage

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0801334
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356722926
Numéro du tarif douanier 85489090

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire