Schaltkasten mit Tür - CA 2 ST PE 400X600X200 - 0801330

Bild zeigt Variante

Schaltkasten mit Tür, Material: Polyester, lichtgrau RAL 7035, 400 mm x 600 mm x 200 mm, Verschlussart: Tür mit wechselbarem Scharnier, Lieferumfang - ATD: Montageplatte, Montageplatte

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0801330
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356722889
Zolltarifnummer 85489090

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

HIGHLIGHTS 2020

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback