Schaltkasten mit Tür - CA 2 ST SH 760X760X300 - 0801312

Bild zeigt Variante

Schaltkasten mit Tür, Material: Stahlblech, 760 mm x 760 mm x 300 mm, Verschlussart: Tür mit wechselbarem Scharnier, Lieferumfang - ATD: Montageplatte, Montageplatte

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0801312
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356722810
Zolltarifnummer 85489090