Coffret de commande avec porte - CA 2 ST SH 300X300X210 - 0801289

L'image représente la version

Coffret de commande avec porte, matériau: Tôle d'acier, 300 mm x 300 mm x 210 mm, type de verrouillage: Porte avec charnière amovible, fournitures - ATD: Plaque de montage

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0801289
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356722605
Numéro du tarif douanier 85489090

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire