Cassette di distribuzione con sportello - CA 2 ST SH 300X800X155 - 0801285

La figura mostra la versione

Cassette di distribuzione con sportello, Materiale: Lamiera di acciaio, grigio luce RAL 7035, 300 mm x 800 mm x 155 mm, Tipo di chiusura: Sportello con cerniera sostituibile, Componenti in dotazione: Piastre di montaggio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0801285
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356722568
Numero tariffa doganale 85489090

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback