Schaltkasten mit Tür - CA 2 ST SH 200X400X120 - 0801278

Bild zeigt Variante

Schaltkasten mit Tür, Material: Stahlblech, lichtgrau RAL 7035, 200 mm x 400 mm x 120 mm, Verschlussart: Tür mit wechselbarem Scharnier, Lieferumfang - ATD: Montageplatte, Montageplatte

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0801278
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356722506
Zolltarifnummer 85489090