Schaltkasten mit Tür - CA 2 ST SH 150X150X120 - 0801269

Bild zeigt Variante

Schaltkasten mit Tür, Material: Stahlblech, lichtgrau RAL 7035, 150 mm x 150 mm x 120 mm, Verschlussart: Tür mit wechselbarem Scharnier, Lieferumfang - ATD: Montageplatte

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0801269
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356721820
Zolltarifnummer 85489090

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback