Schaltkasten mit Deckel - EN 2 ST SH 600X200X120 - 0801244

Bild zeigt Variante

Schaltkasten mit Deckel, Material: Stahlblech, lichtgrau RAL 7035, 600 mm x 200 mm x 120 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0801244
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356722414
Zolltarifnummer 85489090

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback