Cassette di distribuzione con coperchio - EN 2 ST SH 300X200X80 - 0801232

La figura mostra la versione

Cassette di distribuzione con coperchio, materiale: Lamiera di acciaio, grigio luce RAL 7035, 300 mm x 200 mm x 80 mm, tipo di chiusura: coperchio avvitato

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0801232
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356722261
Numero tariffa doganale 85489090

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback