Coffret de commande avec flasque - EN 2 ST SH 300X150X120 - 0801231

L'image représente la version

Coffret de commande avec flasque, Matériau: Tôle d'acier, gris clair RAL 7035, 300 mm x 150 mm x 120 mm, Type de verrouillage: Flasque vissé

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0801231
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356722322
Numéro du tarif douanier 85489090

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire