Schaltkasten mit Deckel - EN 2 ST SH 200X150X120 - 0801227

Bild zeigt Variante

Schaltkasten mit Deckel, Material: Stahlblech, lichtgrau RAL 7035, 200 mm x 150 mm x 120 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0801227
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356722308
Zolltarifnummer 85489090