Schaltkasten mit Deckel - EN 2 ST SH 200X150X80 - 0801226

Bild zeigt Variante

Schaltkasten mit Deckel, Material: Stahlblech, lichtgrau RAL 7035, 200 mm x 150 mm x 80 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel, Kunststoff-Schnellverschlussschrauben

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0801226
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356722230
Zolltarifnummer 85489090

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

HIGHLIGHTS 2021

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback