Coffret de commande avec flasque - ENF 2 ST SH 800X400X120 - 0801208

L'image représente la version

Coffret de commande avec flasque, matériau: Tôle d'acier, gris clair RAL 7035, 800 mm x 400 mm x 120 mm, type de verrouillage: flasque vissé, fournitures - ATD: Plaque de montage, Plaque de montage

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0801208
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356722216
Numéro du tarif douanier 85489090

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire