Planche rubans ZB - ZBM 6 N,PE/1 BASF 2165355 - 0800983

La figure montre les variantes ZBM et ZBFM, en blanc

Planche rubans ZB, Planche, blanc, repéré, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 7,5 x 5,6 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0800983
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918254445
Numéro du tarif douanier 49119900

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire