Schaltkasten mit Deckel - EN 1 ST PC 230X300X110 - 0800824

Bild zeigt Variante

Schaltkasten mit Deckel, Material: Polycarbonat, lichtgrau RAL 7035, 230 mm x 300 mm x 110 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel, Lieferumfang: Deckeldichtung

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0800824
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356721271
Zolltarifnummer 85489090

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback