Schaltkasten mit Deckel - EN 1 ST PC 230X300X85 - 0800823

Bild zeigt Variante

Schaltkasten mit Deckel, Material: Polycarbonat, lichtgrau RAL 7035, 230 mm x 300 mm x 85 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel, Lieferumfang - ATD: Deckeldichtung

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0800823
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356721264
Zolltarifnummer 85489090