Schaltkasten mit Deckel - EN 1 ST PC 120X200X90 - 0800816

Bild zeigt Variante

Schaltkasten mit Deckel, Material: Polycarbonat, lichtgrau RAL 7035, 120 mm x 200 mm x 90 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel, Lieferumfang - ATD: Deckeldichtung

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0800816
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356721219
Zolltarifnummer 85489090