Schaltkasten mit Deckel - EN 1 ST PC 80X160X85 - 0800807

Bild zeigt Variante

Schaltkasten mit Deckel, Material: Polycarbonat, lichtgrau RAL 7035, 80 mm x 160 mm x 85 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel, Lieferumfang - ATD: Deckeldichtung, Deckeldichtung

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0800807
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356719568
Zolltarifnummer 85489090