Schaltkasten mit Deckel - EN 1 ST PC 80X160X55 - 0800806

Bild zeigt Variante

Schaltkasten mit Deckel, Material: Polycarbonat, lichtgrau RAL 7035, 80 mm x 160 mm x 55 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel, Lieferumfang - ATD: Deckeldichtung, Deckeldichtung

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0800806
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356719551
Zolltarifnummer 85489090

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

HIGHLIGHTS 2021

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback