Cassette di distribuzione con coperchio - EN 1 ST PC 80X120X85 - 0800805

La figura mostra la versione

Cassette di distribuzione con coperchio, materiale: Policarbonato, grigio luce RAL 7035, 80 mm x 120 mm x 85 mm, tipo di chiusura: coperchio avvitato, componenti della fornit - ATD: Guarnizione coperchio, Guarnizione coperchio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0800805
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356719544
Numero tariffa doganale 85489090

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback